Termékek közzététele
EXOS Soap dispenser EXO618W
EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, white toughened safety glass front, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, cylinder lock with key, suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with stainless steel push lever, dispenser mechanism on the front for easy filling, including mounting material.
    Specifikáció
    • filling quantity 0,8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008792
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportSoap dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)345
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)2.34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika