Termékek közzététele
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Sanitary bag dispenser for wall mounting, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, corners not welded, internal mounting bracket, mounting with pre-attached double-sided adhesive tape or enclosed screws and hanger bolts, including acetone wipe for cleaning the surface to be glued, for boxes with a maximum depth of 17 mm.

    Dimensions 95 x 150 x 24 mm (W x H x D)

    Specifikáció
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3600008946
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportHygiene bag dispensers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)95
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Gyártás helyeEgyesült Arab Emírségek
    • Nettó tömeg (kg)0.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22
    • Uniclass 2015 leírásDispensers and acceptance units

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Óceánia Észak-Amerika Afrika