Termékek közzététele
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Operable Walls: Model 2010 KWIK-WALL’s Model 2010 Individual Panels / Curve & Diverter operation have been engineered for lasting performance. They are manufactured with a structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of a steel frame. For added durability, an (optional) steel skin can be laminated on top of the substrate material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2010_Operable_Walls
    • TermékcsaládOperable Partitions
    • TermékcsoportOperable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-05-27
    • Verziószám3
    • Magasság (hüvelyk)194
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika