Termékek közzététele
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • TermékcsaládOperable Partitions
    • TermékcsoportOperable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-05-27
    • Verziószám4
    • Magasság (hüvelyk)288
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)3
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 leírásPanel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika