A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

ARENA HOLZ GRIGIO 60x60x2 - sintered stone tiles

Egyedi azonosító: arena_holz_grigio_60x60x2
Gyártó: L'Altra Pietra
Termék család: Tiles
Termék csoport: Wood effect
Szélesség (mm): 600
Magasság (mm): 20
Mélység (mm): 600
Publikálás dátuma: 2018-09-10
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
L'Altra Pietra® is the most complete and exclusive collection of full body sintered stone for outdoor surfaces applications, 48 colors in 11 different standard formats, 2 cm (3/4") thickness (slabs up to 120x240x2cm, 48"x96"x3/4"). The best reproduction of natural stone 100% made in Italy, competitive prices and all the superlative technical features of fine porcelain stoneware. Properties that make this product the most suitable paving and cladding for any small and large projects both public and pivate since the operational costs are reduced (low absorption, stain-resistant, easy to clean) with a quality guarantee on all the production with great satisfaction of the client and architects. The range includes the Combine Indoor & Outdoor collection, a selection of interior surfaces with reduced thickness and roughness to create environments in continuity with the exterior.

Arena Holz Grigio faithfully reproduces the well known Grey Durmast wood with the guarantee of high quality and first choice selection throughout the entire supply. An ideal product to pave all the swimming pool surfaces with a durability guarantee over time.

Paving/cladding tiles “L’ALTRA PIETRA® Arena Holz Grigio" made in Italy, rectified in 2 cm thickness. Color body material glazed porcelain stoneware. Dimension 60x60cm. High resistance material, frost resistant, antislip R11 and drive over. Complying to the standard EN 14411 e ISO 13006 annex G group BIa with E≤0,5% GL.


Elsődleges anyag: Sintered stone
Másodlagos anyag: Porcelain
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 16.2

BIMobject kategória: Burkolás - Tiles
IFC besorolás: Covering
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Leírás: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 63 40
CSI MasterFormat 2014 cím: Stone Flooring
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Material Sintered stone

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.