Egyedi azonosító: | laars-000002 |
---|---|
Gyártó: | LAARS Heating Systems |
Termék család: | Condensing Boilers |
Termék csoport: | NeoTherm |
Publikálás dátuma: | 2012-02-13 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.laars.com/product/commercial-products/by-model.aspx |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/laarsheatingsystems/product/laars-000002
Elsődleges anyag: | |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | |
Gyártás helye: |
BIMobject kategória: | HVAC - Kazánok |
---|
Név | Érték |
---|---|
Heat Flow Rate | 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr |
Installation Method | Floor Mounted |
Név | Érték |
---|---|
Gas Connection Size | 1-1/2" | 2" |
Voltage | 120 V |
Water Connection Size | 2" | 2-1/2" |
Air Inlet Connection Size | 6" | 8" |
Vent Outlet Connection Size | 6" | 8" |
Service Location | Indoor | Outdoor |
Energy Source | Natural Gas | Propane Gas |
Heat Exchanger Material | Stainless Steel |
BIMobject®