A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

U.H.E. “Ultra High Efficiency” - Commercial Water Heater - 119 Gallons

Egyedi azonosító: laars-uhe-119
Gyártó: LAARS Heating Systems
Termék család: Water Heaters
Termék csoport: Ultra-High Efficiency Commercial Water Heater
Publikálás dátuma: 2020-01-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Utilizing exclusive designs and technologies, the Laars U.H.E. outperforms the competition when it comes to installation flexibility, quiet operation and, most importantly, efficiency.

First and foremost, Laars U.H.E. has a remarkable thermal efficiency rating as high as 99.1% – an unprecedented statistic that makes this line of commercial water heaters the most efficient in its class. In addition to this remarkable performance, Laars U.H.E. is second-to-none in installation flexibility. All models can vent vertically, horizontally and are also approved for unbalanced, direct-vent closed combustion applications.  

Very high efficiency, condensing water heater, with 119 gallon storage capacity and up to 499 MBH


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: HVAC - Water heaters
IFC besorolás: Boiler
UNSPSC név: Commercial water heaters
UNSPSC kód: 40101826
Uniclass 1.4 Kód: L71131
Uniclass 1.4 Leírás: Storage water heaters
Uniclass 2.0 Kód: PR-46-96-34
Uniclass 2.0 Leírás: Gas-Fired Storage Water Heaters
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Leírás: Gas-fired storage water heaters
NBS Reference Kód: 46-96-34
NBS Reference Leírás: Gas-Fired Storage Water Heaters
OmniClass szám: 23-31 29 00
OmniClass cím: Hot Water Heaters
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject®