Termékek közzététele
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
NEPTIS NB-SLTD
    Label

    NEPTIS NB-SLTD

    NEPTIS D double leaf Master/Slave version LABEL NEPTIS NB-SLTD is the ideal product to control the closing and opening of swing doors, with one or two leaves, with microprocessor control. The automation LABEL NEPTIS NB-SLTD is perfect for push or pull automatic opening of doors. LABEL NEPTIS NB-SLTD for swing doors with spring-powered closure. The automation LABEL NEPTIS NB-SLTD actuates swing doors weighing up to 250 Kg and is provided with a brushless motor which ensures high reliability and durability, thanks to the absence of the brushes. High efficiency switching power supplies ensure limited power consumption. EUROPEAN STANDARDS COMPLIANT - Electromagnetic compatibility directive EMC 2014/30/EU - Standard EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Low voltage directive LVD 2014/35/EU - Standard EN 60335-2-103 - Machinery Directive 2006/42/CE - Standard EN 13849-1 / EN 13849-2 - Category=2, PL=d - EN 16005
    Specifikáció
    • •Max. Loading capacity 250 Kg •Power supply 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Max. power 100 W •Standby consumption 6 W •Power supply of external accessories 24 Vdc, 1A •Brushless motor 24 Vdc with built-in Hall effect sensors •Protection rating IP31 •Operating temperature -15°C +50°C •Type of use: Intensive use •Limit switch and anti-crushing safety:Encoder controlled •Reaction to obstacles: Direction reversal •Opening time for 95° 4 - 12 s adjustable • Closing time for 95° 5 - 15 s adjustable •Pause time 0 - 60 s adjustable •Pause time (disabled people) adjustable from 0.5s to 60s •Safety test: Function available for safety sensors with monitoring system
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNEPTISNB-SLTD
    • TermékcsaládAutomatic Swing Doors
    • TermékcsoportSwing Doors Operator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)9.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_39
    • Uniclass 2015 leírásHinged doorset systems