Termékek közzététele
Hollow Brick 7 (24*12*7)

Hollow Brick 7 (24*12*7)

4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)
Double hollow brick of 7 cm. thick for masonry walls.
Specifikáció
  • Hollow clay brick baked with double perforation horizontal for coated masonry factory .; Name: Hueco del 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 240x120x67 mm, Travel: R1, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1930 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Apparent density: 900 Kg / m³ (Limit ≤ 1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%), Resistance to normalized understanding: 5N / mm²; Effort to compression (supporting faces): Sideways; Type of facing: mortar; Air acoustic insulation: Apparent density 900 Kg / m³, Tolerance: Category: D1 (10%); Suction: Cwi.s (kg / m² * min): ≤2.0; Content of active soluble salts: S0; Reaction to fire: A1; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated by EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2:2010, Annex C .; Approximate units per m²: 34.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH-7
  • TermékcsaládHollow clay brick
  • TermékcsoportTraditional
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-02-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)66
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagMortar
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.875
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névCeramic bricks
  • UNSPSC kód30131602
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 leírásClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBrick Masonry
  • OmniClass szám23-13 21 00
  • OmniClass névBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II kódC1010
  • CSI Uniformat II névPartitions

Termék elérhetősége

Európa