Termékek közzététele
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
LAMILUX Rooflight F100 W
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 W

    4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

    More stability under heavy loads, more safety in extreme weather conditions and more comfort during installation because of a geometrically optimised design: we achieve these advantages with our LAMILUX Rooflight F100 W thanks to the innovative wave shape of the dome shell. The clever geometry of the rooflight is unique on the market and sets new standards for the industrial flat roof and ensures even better handling on the roof and during installation.

    • Fulfils all requirements of the current EnEv and the GEG 2020
    • Wind load > UL 1780 and snow load > DL 3000 according to DIN 1873
    • Tested watertightness under heavy rain during storms
    • Driven Rain Index up to 18.7 m2
    • Tested hail resistance up to HW 5
    • Preventive fire protection: Compliance with DIN 18234
    • Ut values from 1.3 to 2.7 W/(m2K)
    • Over 50 order sizes

    Our Rooflight F100 W inspires beyond the common norms and minimum standards and convinces with its design. The innovative design of the rooflight has already won the German Design Award 2022 in the Excellent Product Design category.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólamilux-rooflight-f100-w
    • TermékcsaládDaylight element
    • TermékcsoportFlat roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia Észak-Amerika