A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

LAMILUX Rooflight Dome F100

Egyedi azonosító: Lamilux_F100_rooflight_dome
Gyártó: LAMILUX
Termék család: Daylight element, SHEV
Termék csoport: Rooflight dome
Publikálás dátuma: 2015-01-15
Verziószám: 3
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)

LAMILUX Rooflight Dome F100 – Energy efficiency, stability, safety – Exceeds international standards

The Rooflight Dome is also available as SHEV: Smoke Lift F100 - versatile and economical. Smoke and heat ventilation units are essential components in any fire-protection concept.

We provide for a whole range of requirements tailored to your project's needs:

  • Available in many dimensions
  • The rooflight dome is ventilated and locked as standard – ventilation units can be retrofitted at any time
  • As Smoke Lift: Pneumatic (CO2), electric (24 V, 48 V) tested to EN 12101-2
  • Complies with DIN 18234 without the need for extra work or expense
  • Certified to EN 12101-2, SHEV designed, dimensioned in accordance with DIN 18232-2, regional building regulations and industrial construction guidelines
  • Optional: Upstand with optimized Aa-values
  • Thermally insulated, jointless GRP upstand 30, 40 or 50cm in height, with U values of 0.5 to 0.9 W/m²K
  • EPD acc. to EN 15804


Elsődleges anyag: Plastic
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Ablakok - Tetőablak
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: JL11
Uniclass 1.4 Leírás: Rooflights/Roof windows
Uniclass 2.0 Kód: SS-65-10-80-80
Uniclass 2.0 Leírás: Smoke And Heat Exhaust Ventilation Systems
NBS Reference Kód: 20-30-72
NBS Reference Leírás: Roof Light And Smoke Ventilator Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 62 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Unit Skylights

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.