Termékek közzététele
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 Circular

    3.8/5 csillag3.8(18 vélemény)

    LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented

    Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light

    • Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
    • Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
    • Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
    • Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
    • An overall system which avoids thermal bridges
    • Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLamilux_F100_round_rooflight_dome
    • TermékcsaládDaylight element
    • TermékcsoportFlat roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-23
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódSs_30_30_34
    • Uniclass 2015 leírásGlass unit masonry roof light systems
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia Észak-Amerika