Termékek közzététele
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus

    3.2/5 csillag3.2(11 vélemény)

    LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus- flat roof windows for passive house

    The LAMILUX Glass Skylight FE Passivhaus combines the outstanding heat insulation and airtightness with a generous light incidence. It has been certified by the renowned Passive Houses Institute in Darmstadt, Germany, as the first skylight suitable for passive buildings and achieves the top efficiency class.

    [LIST]
    top Passive House efficiency class - phA advanced component
    heat transfer coefficient (USL): 0.84 W/(m²K)
    minor heat losses and hight solar gain of heat
    overall system with flawless isothermal characteristics and free of thermal bridges
    outstanding airtightness by double balloon sealing: performance class 4 - certified according to EN 1207
    enviromental product declaration according to ISO 14025 and EN 15804 (EPD - modules A1 - D)
    permanent fall-through protection (GS-BAU-18)
    available in nine dimensions
    [/LIST]

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólamilux_f_series_energysave
    • TermékcsaládDaylight element
    • TermékcsoportFlat roof window
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-08-06
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 névUnit Skylights

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia Ázsia Észak-Amerika