Termékek közzététele
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    4.7/5 csillag4.7(6 vélemény)
    The leg frame consists of curved steel tubes in three different diameters. This inter-play of thinner and thicker lines gives A22 its striking graphic character, which is accentuated by the seat surface’s laser-cut pattern. It is also designed for movement and change. A gap between its tubular frame and the back edge of the seat creates an integrated handle for easy moving and lifting. An add-on cushion simply wraps over the seat surface like a scarf. A22 is available as a stool or a bar stool.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóa22-barstool-780
    • TermékcsaládBarstools and Stools
    • TermékcsoportA22
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor