Termékek közzététele
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
Add Coat Hanger 75
    Lammhults

    Add Coat Hanger 75

    3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)
    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóadd-coathanger-75
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportAdd
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagIron
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásBútor