Termékek közzététele
Add Cable Table H56
Lammhults

Add Cable Table H56

Add Cable Table is designed to never let multiport charging be more than an arm’s length away. Equipped with power outlets and Power USB it allows you to power up your laptop, phone or tablet. Gather several tables to create a spontaneous meeting, perfect for the activity-based environment. Add Cable Table is an extension of the Add family, including a number of chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaddcabletable-h560
  • TermékcsaládTables and Trolleys
  • TermékcsoportAdd
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)12.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor