Termékek közzététele
Add Table H56
Lammhults

Add Table H56

Add is a small side table that comes to you, or comes with you. The subtle tilt of the table brings support to your work or play without the usual intrusion of perimeter legs. The leaning design creates a playful sense of motion for the activity-based environment. The Add table is designed to never be more than an arm’s length away. Add table is an extension of the Add family, including a number chairs and stools as well as storage products, see separate presentations.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaddtable-h550
  • TermékcsaládTables and Trolleys
  • TermékcsoportAdd
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)560
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)7.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor