Termékek közzététele
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
Archal Armchair 4 feet
    Lammhults

    Archal Armchair 4 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchal-armchair-4feet
    • TermékcsaládChairs and Armchairs
    • TermékcsoportArchal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)880
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Nettó tömeg (kg)12.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia