Termékek közzététele
Archal T Table H73 160x80
Lammhults

Archal T Table H73 160x80

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarchal-t-h730-1600x800
  • TermékcsaládTables and Trolleys
  • TermékcsoportArchal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor