Termékek közzététele
Area Modular Sofa High Back Center Unit
Area Modular Sofa High Back Center Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa High Back Center Unit

    This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarea-modularsofa-highback-centerunit
    • TermékcsaládEasy Chairs and Sofas
    • TermékcsoportArea
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1330
    • Szélesség (mm)740
    • Mélység (mm)690
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor