Termékek közzététele
Campus Air Barstool 63
Campus Air Barstool 63
    Lammhults

    Campus Air Barstool 63

    Following the success of the Campus chair, the designers, Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen, developed a barstool version to be able to provide a holistic expression in areas where different seat heights are required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócampusair-barstool-630
    • TermékcsaládBarstools and Stools
    • TermékcsoportCampus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)950
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor