Termékek közzététele
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
    Lammhults

    Campus Air Chair 4 legs

    With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócampusair-chair-4legs
    • TermékcsaládChairs and Armchairs
    • TermékcsoportCampus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor