Termékek közzététele
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet

    Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócarousel-armchair-4feet
    • TermékcsaládChairs and Armchairs
    • TermékcsoportCarousel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)810
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)620
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia