Termékek közzététele
Funk Table H110 220x70
Lammhults

Funk Table H110 220x70

Function, simplicity and clarity define the Funk table collection. Office work has evolved as workers meet and exchange ideas in an increasing number of settings. The workspace can now be a meeting room, a large open office, a lounge or even the company café. Funk is a great flexible collection, with a strong visual identity for the office landscape, available for any application in the modern work place. Funk is a set of strong, simple elements, a T-leg base and a four-legged starbase – in two sizes, small and large, and four heights. The bases are robust construction in powder coated or polished cast recycled aluminium.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófunktable-h1100-2200x700
  • TermékcsaládTables and Trolleys
  • TermékcsoportFunk
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1100
  • Szélesség (mm)2200
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText