Termékek közzététele
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70
Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 140x70

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóquicklytable-flexible-tleg-h720-140x700
    • TermékcsaládTables and Trolleys
    • TermékcsoportQuickly
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Másodlagos anyagFém
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor