Termékek közzététele
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
    Lammhults

    Spira Chair 4 legs

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspira-chair-4legs
    • TermékcsaládChairs and Armchairs
    • TermékcsoportSpira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)830
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Nettó tömeg (kg)5.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor