Termékek közzététele
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Our new Cottage Charm Queen Bed and bedroom group offers tantalizing Old World Rustic styling. The acacia veneers are emphasized by a Sherwin Williams Rustic Wheat finish w/ Powder Flour Emulsion highlighting. Correlates to the 5048 cottage Charm dining group and 7048-45/47 occasional tables by lane home Furnishings. Headboard is outfitted with easy to clean, tufted, durable upholstery with a traditional window-frame appearance.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    Specifikáció
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • TermékcsaládBed Frame
    • TermékcsoportQueen
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment