Termékek közzététele
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    3.0/5 csillag3.0(10 vélemény)

    The new Ashton bedroom group offers Rustic Modern styling done in select Ash veneers with a warm Sherwin Williams Burnt Umber finish combined with wire brushing and a wax hang-up. The tasteful upholstered headboard is accented by large, widely spaced pewter finished nailheads. All case pieces include easy opening drawers with snag free interiors that provide great utility and storage. The modern pewter hardware combination of bail pull and knobs fits perfectly.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #KingBedFrame #KingBed #AshtonKingBed #SherwinWilliamsFinish

    Specifikáció
    • King Headboard:
      Width: 80.63"
      Depth: 80.63"
      Height: 66.00"

      King Side Rails:
      Width: 81.13"
      Depth: 81.13"
      Height: 7.50"

      King Footboard:
      Width: 78.75"
      Depth: 78.75"
      Height: 24.00"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLane-Home-Furnishings-1056-Ashton-King-Bed
    • TermékcsaládBed Frame
    • TermékcsoportKing
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment