Termékek közzététele
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    2.8/5 csillag2.8(6 vélemény)

    Our Charleston Queen Sleigh bed with storage and bedroom collection has added an exciting new bedroom style to round out the whole home collection! Casual rustic styling meets function that is sure to fit in any home...This new bedroom offers two beautiful storage bed options to chose from. Premium Akzo Nobel multi-step finish. Bed includes slats with center supports for added support.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CharlestonQueenBed #AkzoNobelFinish

    Specifikáció
    • Queen Sleigh Headboard:
      Width: 67.75"
      Depth: 3.88"
      Height: 68.00"

      Queen Sleigh Bed Rails:
      Width: 81.00"
      Depth: 1.88"
      Height: 14.00"

      Queen Storage Footboard and Slats:
      Width: 67.75"
      Depth: 21.00"
      Height: 20.88"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLane-Home-Furnishings-1140-Charleston-Queen-Bed
    • TermékcsaládBed Frame
    • TermékcsoportQueen
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment