Termékek közzététele
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Sense, sensibility and a bit of bold indulgence.This reclining sofa with two recliners on each end of the sofa that features transitional styling with recessed arms and softly contrasting sew lines that accent this soft, amazing leather looking fabric. This sink-in comfortable set is the ultimate in transitional styling. Its recessed top arms have just right padding and are just right height. Pad-over chaise design, and double bustle back cushions offer soft, supple head-to-toe support. Contrasting toss pillows provide a finishing touch of fun, functional flair. Seat cushions feature Lane C3 pocketed coils for added support while still giving a super plush feel. Hardwood lumber in all load-bearing areas of frame and sinuous wire spring support system.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #Sofa #RecliningSofa

    Specifikáció
    • Dimensions
      Width: 90.00"
      Depth: 41.00"
      Height: 42.00"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLane-Home-Furnishings-57004-Warwick-Reclining-Sofa
    • TermékcsaládLiving Room
    • TermékcsoportReclining Sofa
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok

    Hasonló termékek