Termékek közzététele
L-Kanal 72 x 36
L-Kanal 72 x 36

    L-Kanal 72 x 36

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Specifikáció
    • Art.Nr307216
      ELDAS®-Nr127020806
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite40 mm
      Höhe76 mm
      Gewicht1.431 kg
      Blechstärke4 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307216
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)76
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)1954
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)1.431
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás