Termékek közzététele
T-Abgang 100 x 110 ZMA
T-Abgang 100 x 110 ZMA

    T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • T-Abgang 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307729)
    • T-Abgang 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307728)
    • T-Abgang 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307726)
    • T-Abgang 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307727)
    • T-Abgang 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307725)
    Specifikáció
    • Art.Nr307724
      ELDAS®-Nr127015306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.68 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307729 | ELDAS®-Nr: 127015356 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.58 kg

      T-Abgang 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307728 | ELDAS®-Nr: 127015346 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.34 kg

      T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307726 | ELDAS®-Nr: 127015326 | Breite: 322 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.933 kg

      T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307727 | ELDAS®-Nr: 127015336 | Breite: 373 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 2.13 kg

      T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307725 | ELDAS®-Nr: 127015316 | Breite: 218 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.88 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307724
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)218
    • Mélység (mm)487
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás