Termékek közzététele
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Deckel zu T-Abgang 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307843)
    • Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307842)
    • Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307841)
    Specifikáció
    • Art.Nr307840
      ELDAS®-Nr127015276
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge410 mm
      Breite134 mm
      Höhe15 mm
      Gewicht0.33 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Abgang 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307843 | ELDAS®-Nr: 127015376 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Deckel zu T-Abgang 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307842 | ELDAS®-Nr: 127015296 | Breite: 237 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 1.13 kg

      Deckel zu T-Abgang 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307841 | ELDAS®-Nr: 127015286 | Breite: 134 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.42 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307840
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)15
    • Szélesség (mm)134
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás