Termékek közzététele
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz
Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Kantenschutz mit Schriftzug Lanz

    Montage durch Aufstecken auf Blechkanten zum Schutz der Kabel. Meterware. Rolle 50m.

    Specifikáció
    • Art.Nr307889
      ELDAS®-Nr127018606
      WerkstoffKunststoff
      Länge1000 mm
      Breite9.4 mm
      Höhe6.5 mm
      Gewicht0.07 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307889
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6.5
    • Szélesség (mm)9.4
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.07
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás