Termékek közzététele
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE
Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Schutzkappe zu U-Profil 44 x 44 mm LD-PE

    Zum Schutz vor Verletzungen.

    Specifikáció
    • Art.Nr307990
      ELDAS®-Nr127080276
      WerkstoffKunststoff halogenfrei
      Länge47.5 mm
      Breite47.5 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.013 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító307990
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)47.5
    • Mélység (mm)47.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.013
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás