Termékek közzététele
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz
Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Verbinder-Paar gerade 200 x 44 mm, schwer fvz

    Zum Verbinden bzw. Verlängern von U- und Multifix C-Profilen 50x50.

    Specifikáció
    • Art.Nr309869
      ELDAS®-Nr127068006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite44 mm
      Höhe8 mm
      Gewicht0.289 kg
      Blechstärke3 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító309869
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)44
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.289
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás