Termékek közzététele
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Specifikáció
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító309880
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)1.479
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

    Termék elérhetősége

    Európa