Termékek közzététele
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz
Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Stahlkralle mit verz. Ankerschraube M10 x 65 fvz

    Zur universellen Montage von Multifix Profilen an Stahlträgern. Inkl. Ankerschrauben-Garnitur M10. Klemmbereich 5-20mm.

    Specifikáció
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      WerkstoffStahl - 4.8
      Länge70 mm
      Breite58.5 mm
      Höhe75 mm
      Gewicht0.284 kg
      Blechstärke4 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító350171
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)58.5
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)0.284
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás