Termékek közzététele
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    Specifikáció
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóisopar-eI
    • TermékcsaládWall Panel
    • TermékcsoportPolyisocyanurate PIR
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 leírásComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19 11
    • OmniClass névMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls