Termékek közzététele
Isopar Elite

Isopar Elite

More often than not, the look of a wall is important. After extensive research, now ISOPAR® is available with hidden fasteners. The panels are secured by special joints, as shown in the drawing. 

Now, ISOPAR® is not just practical and high quality, it offers the beauty of a wall with hidden fasteners. ISOPAR® ÉLITE is available with Scored, Smooth, Staved and Diamond finishes. 
Available for the thinnest thicknesses:
25-30-35-40-50-60-80-100-120 mm.

Specifikáció
  • Lattonedil ISOPAR® ÉLITE Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóisopar-elite
  • TermékcsaládWall Panel
  • TermékcsoportPolyurethane PUR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-09
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 leírásComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClass szám23-15 13 19 11
  • OmniClass névMetal Wall Panels
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls