Termékek közzététele
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    Archivált

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Specifikáció
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólauder-linea-3d-pix-wall
    • TermékcsaládLINEA
    • TermékcsoportWall cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes