A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

KARTELL BY LAUFEN Shower tray 800 x 1000 mm

Egyedi azonosító: 212331
Gyártó: LAUFEN
Termék család: Kartell by Laufen
Termék csoport: SHOWERTRAYS
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 55
Mélység (mm): 800
Publikálás dátuma: 2015-03-05
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Rectangular shower tray made of SENTEC solid surface material, casted
Removable siphon cover made of SENTEC solid surface
For floor-even installation (no feet support required)


Elsődleges anyag: Solid surface
Másodlagos anyag: Solid surface
Tervezés helye: Switzerland
Gyártás helye: Poland
Nettó tömeg (Kg): 30.5

BIMobject kategória: Higiénia - Shower trays
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L72143
Uniclass 1.4 Leírás: Shower trays
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Trays
NBS Reference Kód: 35-06-84
NBS Reference Leírás: Shower Trays

BIMobject®