A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

KARTELL BY LAUFEN Towel frame for washbasin 810338/9

Egyedi azonosító: 385336
Gyártó: LAUFEN
Termék család: Kartell by Laufen
Termék csoport: ACCESSORIES
Szélesség (mm): 825
Magasság (mm): 440
Mélység (mm): 790
Publikálás dátuma: 2016-06-02
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Towel frame for washbasin 810338/9


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Chrome
Tervezés helye: Switzerland
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Leírás: Wash Basin Systems

BIMobject®