A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 455 mm

Egyedi azonosító: 407502
Gyártó: LAUFEN
Termék család: Kartell by Laufen
Termék csoport: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Szélesség (mm): 455
Magasság (mm): 617
Mélység (mm): 455
Publikálás dátuma: 2015-03-05
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Vanity unit with space saving siphon for washbasin 815331, with two drawers
Body/Front – hand lacquered melamine coated

particle board with ABS edges,

inside melamine white

handle bars on the top of the drawers


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Paint
Tervezés helye: Switzerland
Gyártás helye: Italy
Nettó tömeg (Kg): 25

BIMobject kategória: Higiénia - Compound Units
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Leírás: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kód: 35-75-08
NBS Reference Leírás: Bathroom Cabinets

BIMobject®