Termékek közzététele
FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító447491
  • TermékcsaládFRAME 25
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)25
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.58
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész