A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Egyedi azonosító: 815952
Gyártó: LAUFEN
Termék család: LAUFEN PRO
Termék csoport: BASINS
Szélesség (mm): 450
Magasság (mm): 330
Mélység (mm): 150
Publikálás dátuma: 2016-06-02
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Elsődleges anyag: Vitreous china
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Switzerland
Gyártás helye: Austria
Nettó tömeg (Kg): 7.6

BIMobject kategória: Higiénia - Mosdók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kód: L7212
Uniclass 1.4 Leírás: Washbasins
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wash Basin Systems
NBS Reference Kód: 35-65-70-94
NBS Reference Leírás: Wash Basin Systems

BIMobject®