A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

HOME COLLECTION Small ceramic bowl 'TRIO Tray'

Egyedi azonosító: 877775
Gyártó: LAUFEN
Termék család: HOME COLLECTION
Termék csoport: Accessories
Szélesség (mm): 110
Magasság (mm): 100
Mélység (mm): 45
Publikálás dátuma: 2020-12-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Small ceramic bowl 'TRIO Tray'


Elsődleges anyag: SaphirKeramik
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Switzerland
Gyártás helye: Austria

BIMobject kategória: Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L89
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture accessories
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Leírás: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Leírás: Sanitary accessories
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Leírás: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet Accessories
OmniClass szám: 23-21 43 15 29
OmniClass cím: Toilet Accessories Dispensers
CSI UniFormat II kód: E2020
CSI UniFormat II cím: Movable Furnishings
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Accessories

Név Érték
Material SaphirKeramik

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material SaphirKeramik

BIMobject®