Termékek közzététele
LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush
LAUFEN
Archivált

LAUFEN / TECE CW12 Freestanding installation system with cistern for Save! WC with urine diverting function, Dual Flush

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
CW11 Installation system with cistern for Save! WC, Dual Flush
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító920090
  • TermékcsaládLAUFEN | TECE
  • TermékcsoportInstallation systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1120
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_62
  • Uniclass 2015 leírásPre-plumbed installation frames
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks