Termékek közzététele
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Specifikáció
  • Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHF919616441000
  • TermékcsaládSurf
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets