Termékek közzététele
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Specifikáció
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHF919536441000
  • TermékcsaládSurf
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)1.63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets